Już teraz dołącz do warsztatów „Kondycjonowanie sygnałów w strefach Ex”.

 

Kiedy ▶ 05.12.2023

Gdzie ▶ siedziba Phoenix Contact: Wrocławski Park Biznesu, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław

O której ▶ 10:00 -14:00

Prowadzący ▶ Katrin Peters, Piotr Zaremba

 

Agenda

Nowości w kondycjonowaniu sygnałów:

  • Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne do poziomu SIL3 w strefach zagrożonych wybuchem z wykorzystaniem nowych kondycjonerów sygnałów MINI Analog Pro o szerokości zaledwie 6,2 mm
  • W części praktycznej będziesz miał okazję podłączyć i skonfigurować nasze nowe urządzenia

Strefy zagrożone wybuchem:

  • Poznasz zasady ochrony przeciwwybuchowej oraz normy prawne dotyczące stref Ex
  • Dowiesz się jak poprawnie dobrać urządzenia do stref zagrożonych wybuchem

Obwody iskrobezpieczne:

  • Poznasz wymagania dotyczące iskrobezpieczeństwa
  • W części praktycznej dowiesz się jak dokonać oceny obwodów iskrobezpiecznych