Szkolenie: Ochrona przed przepięciami i niezawodna praca systemów automatyki

Data:  14 maja 2024
Czas trwania:  9:00 - 14.00
Miejsce: Gdańsk
Maksymalna liczba uczestników: 30
Wymagania: brak
Prowadzący: Mieczysław Ludwików, Radosław Gruszka, Daniel Dolny

Grupa docelowa

Projektanci i instalatorzy instalacji zasilania AC, inspektorzy instalacji elektrycznych, projektanci systemów sterowania oraz integratorzy i wykonawcy instalacji zasilania dla przemysłu, automatycy, projektanci automatycy, inżynierowie utrzymania ruchu.

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczące skutecznej ochrony przed przepięciami w obwodach zasilania niskiego napięcia oraz AKPiA. Podczas szkolenia zostaną omówione normy oraz wytyczne dot. stosowania ograniczników przepięć. Zaprezentowane zostaną różne budowy ograniczników, zasady ich działania, porównania parametrów oraz sposoby stosowania ich w domyślnych aplikacjach. Uczestnicy poznają rozwiązania do niezawodnego zasilanie gwarntującego ciągłość pracy systemów automatyki oraz technologie przewodowa i bezprzewodowe w komunikacji przemysłowej. 

Agenda

09:00 - 09:15     Wprowadzenie - czyli kilka słów o firmie
09:15 - 10:00     Ograniczniki przepięć do obwodów zasilających 
10:00 - 11:00     Ograniczniki przepięć do obwodów AKPiA

11:00 - 11:30    Przerwa kawowa

11:30 - 11:45     Checkmaster i Impulscheck jako urządzenia monitorujące ograniczniki przepięć.    
11:45 - 12:30     Niezawodne systemy zasilające
12:30 - 13:50     Komunikacja przemysłowa
13:50 - 14:00     Podsumowanie szkolenia

Miejsce szkolenia

Hotel Scandic Gdansk
Podwale Grodzkie 9
80-895 Gdansk

Cena: BEZPŁATNE

Uzupełnij dane, abyśmy mogli skontaktować się w celu potwierdzenia obecności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Sprawdź ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach.

Kontakt

Zespół wsparcia technicznego i szkoleń szkolenia@phoenixcontact.pl